ECP 3
-
Interruttore di protezione elettronico
0911047
Interruttore di protezione elettronico, 1-poli, tipo di connessione: a innesto, curva caratteristica di intervento: elettronico, tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: sull’elemento base
Dettagli prodotto
Note generali | Nel montaggio in serie senza raffreddamento a convezione, la corrente nominale dell'apparecchio deve essere condotta massimo all'80 % a causa dell'effetto termico in funzionamento continuo (100 % ED). Non è consentito il collegamento in parallelo di più uscite di carico. |
Tipo di prodotto | Interruttore di protezione elettronico |
Famiglia di prodotti | ECP |
Tipo | maschio |
Numero di poli | 1 |
Numero di file | 1 |
Numero di canali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tipo di fusibile | Macchina |
Ritardo di accensione | 300,00 ms |
Corrente di cortocircuito | Limitazione di corrente max. attiva 1,8 x IN |
Vita elettrica | 10000 cicli di manovre con 1 x IN |
Potere d'interruzione ICN | limitazione di corrente attiva |
Fusibile | elettronico |
Note generali | |
Tensione di esercizio | 24 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
Corrente nominale IN | 3 A |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
Tipo di sgancio | E (elettronico) |
Prefusibile necessario | non necessario, elemento Fail-Safe integrato |
Resistenza alla tensione | 1000 V AC (Campo di azionamento) |
500 V AC (Area di incasso) | |
500 V AC (Contatto segnale circuito di carico) | |
Disattivazione | tip. 1,8 x IN |
Limitazione attiva di corrente | attivo |
Fusibile | elettronico |
Corrente di riposo I0 | tip. 13 mA |
Tensione dissipata | 140 mV (con IN) |
Tipo di commutazione del contatto | con isolamento galvanico |
Circuito di carico | |
Tempo di disinserzione | tip. 5 s (per l'isolamento galvanico con Icarico > 1,1 x IN) |
Carico capacitivo max. | 20000 µF |
Ritardo di accensione | tip. 0,3 s |
Contatto ausiliario | |
Tipo di connessione del contatto | contatto di segnale libero da potenziale |
Tensione di esercizio minima Umin DC | 10 V DC |
Tensione d'esercizio massima Imax DC | 30 V DC |
Corrente d'esercizio minima Imin | 10 mA |
Corrente d'esercizio massima Imax | 0,5 A |
Larghezza | 12,5 mm |
Altezza | 60 mm |
Altezza NS 35/15 | 151,5 mm |
Altezza NS 35/7,5 | 144 mm |
Profondità | 70 mm |
Larghezza modulo completo | 38 mm |
Altezza modulo completo | 115 mm |
Profondità modulo completo | 147,5 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | IIIa |
Materiale isolante | PPS |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP30 (Campo di azionamento) |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C (senza condensa) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Prova dell'umidità | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Tipo di montaggio | sull’elemento base |
Codice articolo | 0911047 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | 33CLA1 |
Codice prodotto | CLA132 |
GTIN | 4046356116053 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 75.03 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 71.06 g |
Numero tariffa doganale | 85362000 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen