CUC-SI-CCM/RJ45-C6A - Interfaccia dati
1484215

tipo di connessione

Interfaccia dati, tipo: RJ45, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A (IEC 60603-7-51), materiale: PA, tipo di connessione: Connessione IDC, Ethernet

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Montaggio semplice e senza attrezzi grazie al dado di fissaggio centrale
Installazione salvaspazio grazie al foro standard a parete Ø 22,5 mm
Implementazione semplice e veloce di interventi di manutenzioni, aggiornamenti ecc. su quadri elettrici e dispositivi chiusi