SACC-MCI-M12MS-5CON/0,5 - Portacontatti
1440818

Portacontatti, Universale, 5-poli, Connettore, diritto, M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore/flangia quadrata, M12, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm2, Filo in TPE, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Pratico confezionamento in campo: connettore per dispositivi per il rapido montaggio in loco
Portacontatti confezionabili a scelta o disponibili con cavetti preconfezionati
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Pinning standard per la trasmissione di segnali e potenze con progettazione standardizzata