VC-TFS 4 - Inserto contatti
1607460

Inserto contatti, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC2, colore: grigio chiaro, numero poli: 4, sezione del conduttore min.: 0,5 mm2, sezione del conduttore max.: 16 mm2, corrente nominale: 70 A, Tipo di connessione: Connessione a vite

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili