HC-DCC4-I-CT-HW-M
-
Inserto contatti
1550585
Inserto contatti, numero poli: 4+PE, dimensioni: DCC06, Spina, Connessione a crimpare, 690 V, 100 A, 6 mm2 ... 25 mm2, applicazione: Alimenta elettrica nei data center, montaggio Click-in senza utensili
Dettagli prodotto
Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
inserimento a scatto senza utensili nelle custodie in plastica della serie HC-DDC06 |
Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
Serie | HC-DCC |
Applicazione | Alimenta elettrica nei data center |
Numero di poli | 4 |
Piano d'inserimento | 4+PE |
Tipo contatto | tornito |
Schermato | no |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 35,1 mm |
Altezza | 48,7 mm |
Lunghezza | 54,2 mm |
Caratteristiche meccaniche | |
Diametro contatto | 6 mm |
Tecnologia di connessione | |
Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento | 6 mm² ... 25 mm² |
Sezione di collegamento AWG | 10 ... 4 |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 690 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Corrente nominale | 100 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale inserto portacontatti | PA 6 |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
Codice articolo | 1550585 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7ABL |
Codice prodotto | AF7ABL |
GTIN | 4067923027817 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 46.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 42.7 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CK6,0-ED-6,00M PE DCC AG - Contatto a crimpare 1559523
-
CK6,0-ED-10,00M DCC AG - Contatto a crimpare 1556208
-
CK6,0-ED-10,00M PE DCC AG - Contatto a crimpare 1559526
-
CK6,0-ED-16,00M DCC AG - Contatto a crimpare 1559529
-
CK6,0-ED-16,00M PE DCC AG - Contatto a crimpare 1559527
-
CK6,0-ED-25,00M DCC AG - Contatto a crimpare 1694571
-
CK6,0-ED-25,00M PE DCC AG - Contatto a crimpare 1694569
-
HC-DCC4-I-CT-HW-F - Inserto contatti 1550584
I vantaggi
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen