LT-63
-
Induttività di disaccoppiamento
2818546
Induttanza di disaccoppiamento per il collegamento in parallelo diretto di scaricatori tipo 2 e di scaricatori tipo 1 non triggerati, corrente nominale: 63 A, Spessore custodia: 70 mm (4TE)
Dettagli prodotto
Tensione nominale UN | 500 V AC/DC |
Collegamento | Morsetti a vite |
Filettatura | M5 |
Coppia min. | 4,5 Nm |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 25 mm² |
Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 35 mm² |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 70 mm |
Altezza | 89,8 mm |
Profondità | 65,5 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | PBT |
Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
Induttività in serie | 15 µH (10 kHz) |
Prefusibile necessario massimo | 63 A (gL) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 115 °C |
Norme Specifica tecnologia dell'informazione | |
Norme/Disposizioni | VDE 0565-2 |
IEC 61643-1 | |
prEN 138000 | |
DIN EN 60068 | |
VDE 0565-2 | |
IEC 61643-1 | |
prEN 138000 | |
DIN EN 60068 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2818546 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice prodotto | CL132Z |
GTIN | 4017918159993 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.074 kg |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.074 kg |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
MPB F400X16/ 1GS - Ponticello di cablaggio 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Ponticello di cablaggio 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Ponticello di cablaggio 2830443
-
MPB 18/1-12/1.6 - Ponticello di cablaggio 2838063
-
MPB 18/1-16/1.4 - Ponticello di cablaggio 2830155
-
MPB 18/1- 4/1.4 - Ponticello di cablaggio 2830142
-
MPB 18/4-12 - Ponticello di cablaggio 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Ponticello di cablaggio 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Ponticello di cablaggio 2809241
-
MPB 18/1-57 - Ponticello di cablaggio 2809238
-
MPB 18/1-12 - Ponticello di cablaggio 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Ponticello di cablaggio 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Ponticello di cablaggio 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Ponticello di cablaggio 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Ponticello di cablaggio 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Ponticello di cablaggio 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Ponticello di cablaggio 2809209
-
MPB 18/3- D - Piastra terminale ponticelli di cablaggio 2809322
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
CUTFOX 50 - Frontale tagliacavi 1206641
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen