FL SWITCH FX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2831086
Switch Ethernet con opzione di ridondanza, backbone in fibra di vetro, uplinks: 2 porte 10/100 BASE-FX, full duplex connettore SC, downlinks: 5 porte 10/100 BASE-T(X), connettori femmina RJ45, funzione web server integrata, Management Agent integrato, montabile su guida di supporto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 110 mm |
| Altezza | 131 mm |
| Profondità | 111 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet | |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | 7 porte, di cui 5 porte 10/100Base-T(X) con auto-negoziazione |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Bit/s |
| Lunghezza di trasmissione | 111 mm |
| Numero di canali | 5 |
| Ethernet (Uplinks) | |
| Collegamento | 2 porte 100Base-FX (fibra di vetro multimode), tecnica di collegamento: connettore SC full duplex |
| Numero di canali | 2 |
| Altre interfacce | |
| Collegamento | connessione stand by tramite RJ45 e cavo cross-over, interfaccia seriale tramite connettore femmina RJ11 a 6 poli |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Tipo | Stand-alone |
| Funzioni dello switch | |
| Funzionalità di base | Switch, Store and Forward-Switching-Mode, 2 classi di priorità e Basic filtering secondo IEEE 802.1 D, protocollo TCP/IP, BootP e TFTP, Connection Mirroring |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: UL1 e UL2 (tensione di alimentazione ridondante), STANDBY, RM (Remote Management) LED Link e Receive per porta |
| Browser supportati | Necessari Netscape Communicator Versione 4.5 o superiore o Internet Explorer Versione 4.01 o superiore, Plugin "Java Runtime Environment" Versione 1.2 |
| Altre funzioni | Autonegotiation |
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | Switch, Store and Forward-Switching-Mode, 2 classi di priorità e Basic filtering secondo IEEE 802.1 D, protocollo TCP/IP, BootP e TFTP, Connection Mirroring |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,6 W |
| Mezzo trasmissivo | FO |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (ridondante tramite COMBICON, sezione conduttore massima 2,5 mm²) |
| Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Max. corrente assorbita | 800 mA (a US) |
| Collegamento | RJ45, schermato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 89/336/CEE |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-4-2 (ESD) Classe 3, air discharge 8 kV, contact discharge 6 kV |
| IEC 61000-4-3 (campi elettromagnetici) a 10 V/m (nessuna limitazione della funzionalità) | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A, nessuna distruzione, nessun errore funzionale residuo | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio A, nessuna distruzione, nessun errore funzionale residuo | |
| IEC 61000-4-6 (interferenze condotte) Criterio A, a 10 V nessuna limitazione della funzionalità | |
| EN 55022 (intensità campi interferenti) Classe A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 50081-2 |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Switch, Store and Forward-Switching-Mode, 2 classi di priorità e Basic filtering secondo IEEE 802.1 D, protocollo TCP/IP, BootP e TFTP, Connection Mirroring |
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati | Necessari Netscape Communicator Versione 4.5 o superiore o Internet Explorer Versione 4.01 o superiore, Plugin "Java Runtime Environment" Versione 1.2 |
| Segnalazione stato | LED: UL1 e UL2 (tensione di alimentazione ridondante), STANDBY, RM (Remote Management) LED Link e Receive per porta |
| Codice articolo | 2831086 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNN122 |
| GTIN | 4017918599355 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.231 kg |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.231 kg |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen