FL SWITCH EP7232-LV - Industrial Ethernet Switch
1688991

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Managed Switch EP7000 serie, 32 Porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 85 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 10 V DC ... 36 V DC, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613
Funzioni Layer 2 e Lite Layer 3
Switch montato su rack, 32 porte
Supporto della temporizzazione di precisione IEEE 1588 v2