FL SWITCH 7008-EIP - Industrial Ethernet Switch
2701418

Managed Switch 7000 serie, 8 Porte RJ45 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 58 V DC, PROFINET Conformance Class A, EtherNet/IP™

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

RSTP con commutazione rapida
VLAN
DHCP Client, DHCP Server (basato su pool e port), DHCP Option 82
Common Industrial Protocol (CIP)
Device Level Ring (DLR)
Temperatura ambiente da -40 °C ... 75 °C
Web based Management, SNMP
Esecuzione compatta