FL SWITCH 7006/2FX-EIP
-
Industrial Ethernet Switch
2701419
Managed Switch 7000 serie, 6 Porte RJ45 10/100 MBit/s, 2 SC-Multimode 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 58 V DC, PROFINET Conformance Class A, EtherNet/IP™
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 135,5 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 6 (Porte RJ45) |
| FO Ethernet | |
| Collegamento | SC |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | in fibra multimodale |
| Lunghezza di trasmissione | 11000 m (fibra di vetro con F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 6400 m (fibra di vetro con F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (fibra di vetro con F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 2800 m (fibra di vetro con F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Lunghezza d'onda | 1300 nm |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 2 (SC-Multimode) |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Managed Switch 7000 |
| Tipo | Esecuzione a libro |
| MTTF | 133,47 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 71,48 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 10,48 Anni (Standard SN 29500, temperatura 70 °C, ciclo operativo 100%) | |
| Caratteristiche particolari | EtherNet/IP™ |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Funzioni dello switch | |
| Funzioni diagnostiche | Remanente Event-Table |
| RMON History | |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Protocolli supportati EtherNet/IP™ | Common Industrial Protocol |
| Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme a norma IEEE 802.3 |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC (tip.) |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 1 A (massima) |
| Classe Conformance PROFINET | Conformance Class A |
| Funzionalità dell’apparecchiatura PROFINET | Fast Startup |
| Funzioni filtro | Quality of Service (8 classi di priorità) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (fino a 32 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering (32 gruppi) | |
| Link Aggregation (fino a 4 Trunk) | |
| Parametrizzazione IP | Client DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| Server DHCP (basato su pool, basato su port) | |
| BootP | |
| Tabella indirizzi MAC | 16k |
| Management | Web based Management (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Ridondanza | DLR (Device Level Ring) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link e Activity/Speed/Duplex commutabile), LED di stato EtherNet/IP™: Net, Mod |
| Altre funzioni | MAC-based Port-Security |
| Sincronizzazione temporale | PTP 1588 (Transparent Clock sulle porte DLR) |
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme a norma IEEE 802.3 |
| Potenza assorbita | 11,3 W |
| Diagnostica locale | US1/2 tensione di alimentazione US1, US2 LED verde |
| FAIL div. LED rosso | |
| LINK Stato Link LED verde | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 11,3 W |
| Test di verifica | 500 V DC 1 min |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| FO | |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 58 V DC |
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Corrente assorbita tipica | 405 mA (con US = 24 V DC) |
| Funzione | |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC (tip.) |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 1 A (massima) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m NN) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m NN) |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | sì |
| Conformità/Omologazioni | |
| Test dei gas tossici | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
| IEC 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campi elettromagnetici) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme a norma IEEE 802.3 |
| Segnalazione stato | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link e Activity/Speed/Duplex commutabile), LED di stato EtherNet/IP™: Net, Mod |
| Codice articolo | 2701419 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DNN122 |
| Codice prodotto | DNN122 |
| GTIN | 4046356749749 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’150.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 990 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 38ebcb33-144e-4f0a-a5eb-d780d1052ef5 |
Prodotti compatibili
-
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software per la gestione della rete 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Software per driver e interfacce 2701139
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115423
I vantaggi
Common Industrial Protocol (CIP)
DHCP Client, DHCP Server (basato su pool e port), DHCP Option 82
VLAN
Device Level Ring (DLR)
Temperatura ambiente da -40 °C ... 75 °C
RSTP con commutazione rapida
Web based Management, SNMP
Esecuzione compatta
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen