FL SWITCH 4TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832810
Switch Ethernet, 4 porte TP-RJ45 10/100 MBit/s e 1 porta in fibra ottica, 100 MBit/s full duplex in formato SC-D, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dati da 10 o 100 MBit/s (RJ45), funzione autocrossing,
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 112 mm |
| Colore | verde |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | 4 porte 10/100BaseT(X), auto-negoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s (RJ45) |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 4 |
| FO Ethernet | |
| Collegamento | SC-Duplex |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet 100Base FX in SC-D |
| Lunghezza di trasmissione | 6400 m (fibra ottica con F-G 50/125 0,7 F 1000) |
| 2800 m (fibra ottica con F-G 50/125 1,6 F 800) | |
| 10000 m (fibra ottica con F-G 62,5/125 0,7 F 1000) | |
| 3000 m (fibra ottica con F-G 62,5/125 2,6 F 1000) | |
| Lunghezza d'onda | 1300 nm |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Contatto di segnalazione a potenziale libero | |
| Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Tipo | Stand-alone |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funzioni dello switch | |
| Funzionalità di base | Unmanaged Switch/full duplex, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC (tip.) |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 100 mA (tip.) |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
| Altre funzioni | Autonegotiation |
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | Unmanaged Switch/full duplex, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode |
| Potenza assorbita | tip. 4,3 W |
| Diagnostica locale | US1, US2 tensione di alimentazione US1, US2 LED verde |
| un LED per porta Link attivo LED verde | |
| un LED per porta Ricezione di telegrammi LED giallo | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,3 W |
| Test di verifica | 500 V DC 1 min |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| FO | |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Corrente assorbita tipica | 180 mA (a US) |
| Funzione | |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC (tip.) |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 100 mA (tip.) |
| Collegamento | RJ45, schermato o SC-D |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C (senza condensa) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m NN) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m NN) |
| Resistenza ai gas a rischio per il funzionamento secondo norme DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Biossido di zolfo (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, acido solfidrico (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, a 25°C e 75% umidità dell'aria relativa e una durata di applicazione di quattro giorni |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | secondo specifica VW |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 89/336/CEE |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (emissioni) Criterio A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Unmanaged Switch/full duplex, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode |
| Segnalazione stato | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
| Codice articolo | 2832810 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNN111 |
| GTIN | 4017918911744 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 307 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 307 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen