FL SWITCH 1108T - Industrial Ethernet Switch
1085088

Viene preparato ai requisiti del CRA

Switch Ethernet, range di temperatura esteso, otto porte RJ45 con 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS

Dettagli prodotto









I vantaggi

Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100/1000 MBit/s
Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
PROFINET Conformance Class A per lo scambio dati in tempo reale
Ethernet ad alta efficienza energetica secondo IEEE 802.3az
Filtro PTCP PROFINET per una comunicazione affidabile nelle reti PROFINET
Miglioramento delle priorità nel traffico dati per protocolli di automazione
Supporto di Jumbo Frames (dimensione frame fino a 9216 Bytes/frame)