FL SWITCH 1108N-NE
-
Industrial Ethernet Switch
1738638
Switch Ethernet sottile, otto porte RJ45 con 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS. Energy Efficient Ethernet è stato disattivato.
Dettagli prodotto
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 140,4 mm |
| Profondità | 92,4 mm |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Colore (Pannello) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale custodia | Policarbonato rinforzato con fibre |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Numero di interfacce | 8 |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 8 (Porte RJ45) |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Unmanaged Switch 1000 |
| MTTF | 66,1 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
| 786 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) | |
| 709 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) | |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Funzioni dello switch | |
| Tabella indirizzi MAC | 4k |
| Classe Conformance PROFINET | Conformance Class A |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US, collegamento e attività per porta |
| Funzionalità di base | Switch Unmanaged |
| Autonegoziazione | |
| Modalità di commutazione Store-and-Forward | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,99 W (con 24 V DC) |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC |
| Tensione di alimentazione (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Max. corrente assorbita | 452 mA (per 9 V DC) |
| Corrente assorbita tipica | 54 mA (con 24 V DC) |
| Alimentazione di potenza | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| a innesto | sì |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP30 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | 2000 m (massima) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti (esercizio) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressione aria (funzionamento) | 79 kPa ... 108 kPa fino a 2000 m s.l.m. (senza derating) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 79 kPa ... 108 kPa fino a 2000 m s.l.m. (senza derating) |
| Conformità/Omologazioni | |
| FCC | Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A |
| Certificato FCC | T190905D11-C |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (scarica elettrostatica) Criterio B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campi elettromagnetici) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (segnali di disturbo a frequenza indotta) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (campi elettromagnetici) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 55032 Classe A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2019 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN_61000-6-4:2019 |
| Segnalazione stato | LED: US, collegamento e attività per porta |
| Codice articolo | 1738638 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN116 |
| Codice prodotto | DNN116 |
| GTIN | 4067923302112 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 249.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 179 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Connettore per circuiti stampati 1998263
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Piastra di montaggio 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Piastra di montaggio 1085488
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
I vantaggi
Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100/1000 MBit/s
Supporto di Jumbo Frames (dimensione frame fino a 9216 Bytes/frame)
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Miglioramento delle priorità nel traffico dati per protocolli di automazione
Filtro PTCP PROFINET per una comunicazione affidabile nelle reti PROFINET
PROFINET Conformance Class A per lo scambio dati in tempo reale
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen