Switch Ethernet a 8 porte per installazione in edifici in formato REG. 4 porte RJ45 ciascuna sopra e sotto il coperchio di protezione da contatto.
FL SWITCH 1108 REG
-
Industrial Ethernet Switch
1473643
N. ELDAS®:
967003609
N. ELDAS®:
967003609
Unmanaged Switch 1000 REG serie, 8 Porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): 5 °C ... 50 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 32 V DC, Tipo REG secondo DIN 43880, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 108 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 62 mm |
| Nota sulle dimensioni | 6 UM |
| Nota per l'utilizzo | Assistenza telefonica e sul posto (a pagamento) |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Colore (Pannello) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale custodia | PC |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet | |
| Numero di interfacce | 8 |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet RJ45 |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | LNK/ACT |
| Numero di canali | 8 (Porte RJ45) |
| Buffer d'ingresso | 1,5 MBit |
| Buffer d'uscita | 1,5 MBit |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Unmanaged Switch 1000 REG |
| Tipo | Stand-alone |
| MTTF | 1432 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 615,6 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 163,3 Anni (Standard SN 29500, temperatura 50 °C, ciclo operativo 100 %) | |
| Caratteristiche particolari | Tipo REG secondo DIN 43880 |
| Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Ritardo segnale | Modalità Store-and-Forward, 10/100 MBit/s, in base alla dimensione del frame |
| Funzioni dello switch | |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, FAIL, Link e Activity |
| Funzionalità di base | Switch Unmanaged |
| Autonegoziazione | |
| Modalità di commutazione Store-and-Forward | |
| Diagnostica locale | US Tensione di alimentazione LED verde |
| LNK/ACT Stato Link/trasmissione dati LED verde | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4 W |
| Tensione di prova | 500 V DC |
| Test di verifica | Tra le porte Ethernet 1500 V AC 1 min |
| Alimentazione 24 V (US) / FE 500 V DC 1 min | |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC |
| Tensione di alimentazione (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 32 V DC |
| 12 V AC ... 30 V AC | |
| Max. corrente assorbita | 0,45 A (con Us = Min, trasmissione dati 1 GBit/s, per AC e DC) |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 5 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | max. 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Pressione aria (funzionamento) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m NN) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m NN) |
| Conformità alle direttive CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (scarica elettrostatica) Criterio B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campi elettromagnetici) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (segnali di disturbo a frequenza indotta) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (campi elettromagnetici) Classe A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-3 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Segnalazione stato | LED: US1, FAIL, Link e Activity |
| Codice articolo | 1473643 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN412 |
| Codice prodotto | DNN412 |
| GTIN | 4063151884093 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 275 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 196 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Alimentatore 1088495
I vantaggi
Tipo REG secondo DIN 43880
Autonegoziazione
Autocrossing
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen