FL SWITCH 1100-8POE
-
Industrial Ethernet Switch
1343034
Switch Ethernet PoE++ secondo IEEE 802.3af/bt, con otto porte RJ45 PoE con 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS. 90 W per porta con un budget di potenza di 240 W
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100/1000 MBit/s
Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Filtro PTCP PROFINET per una comunicazione affidabile nelle reti PROFINET
Miglioramento delle priorità nel traffico dati per protocolli di automazione
Ethernet ad alta efficienza energetica secondo IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A per lo scambio dati in tempo reale
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione
Rilevamento automatico delle utenze alimentate in conformità a IEEE 802.3at, 802.3af o 802.3bt
LED di stato PoE per porta
Supporto di Jumbo Frames (dimensione frame fino a 9216 Bytes/frame)