FL SWITCH 1008NT - Industrial Ethernet Switch
1085165
N. ELDAS®: 967003059

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Switch Ethernet sottile, ampio campo di temperatura, otto porte RJ45 con 10/100 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS

Dettagli prodotto









I vantaggi

Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
PROFINET Conformance Class A per lo scambio dati in tempo reale
Ethernet ad alta efficienza energetica secondo IEEE 802.3az
Filtro PTCP PROFINET per una comunicazione affidabile nelle reti PROFINET
Miglioramento delle priorità nel traffico dati per protocolli di automazione