La spia a LED è prevista per l'illuminazione nel quadro elettrico. L'ottica prismatica integrata nella copertura luci garantisce un'illuminazione ottimale del quadro elettrico. La lampada può essere montata senza utensili grazie al sistema a gancio di arresto integrato. Possibilità di collegare più luci in serie. La modalità della lampada può essere impostata tramite un pulsante. La lampada può essere accesa o spenta permanentemente, in alternativa è possibile impostare la modalità automatica. Nella modalità automatica, l'accensione e lo spegnimento della lampada avviene tramite il rilevatore di movimento integrato.
PLD E 608 W 315/E
-
Luce a LED per armadio elettrico
2702228
Luce a LED per armadi di comando, ingresso AC a range esteso, temperatura di colore 4000 K, con sensore di movimento, tipo di presa E (ad es. per Francia e Belgio)
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio senza utensili grazie al sistema di ganci di bloccaggio brevettato
Impiego universale grazie all'ingresso AC a range esteso
Il rilevatore di presenza integrato consente di ridurre i costi di progettazione e installazione per l'interruttore di posizione porta
La presa permette il funzionamento di apparecchi esterni anche quando l'armadio di comando non è in tensione
Riduzione della complessità del cablaggio con armadi di comando affiancati grazie al collegamento in serie
Illuminazione ottimale del quadro elettrico grazie all'ottica integrata
La vita elettrica dei LED di 50.000 ore (valore L70) evita la sostituzione delle lampade