La spia a LED è prevista per l'illuminazione nel quadro elettrico. L'ottica prismatica integrata nella copertura luci garantisce un'illuminazione ottimale del quadro elettrico. Il supporto della lampada può essere fissato con magneti o viti. Nel supporto la lampada è orientabile. La tensione di alimentazione viene collegata alla lampada tramite connessione Push-in. A tal scopo non sono necessari connettori speciali. Possibilità di collegare più luci in serie. Non appena è alimentata con tensione, la luce è pronta per il funzionamento e si trova in modalità On/Off (stato alla consegna) o nella modalità di accensione permanente. È possibile accendere o spegnere la luce o passare alla modalità di accensione permanente tramite un pulsante.
PLD E 409 W 350
-
Luce a LED per armadio elettrico
1319569
Illuminazione per il quadro elettrico a LED, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, lunghezza: 350 mm, grado di protezione: IP20, girevole (angolo di orientamento ±90°), accessori di montaggio inclusi
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
cULus Recognized
ID omologazione: E255026Prodotti compatibili
I vantaggi
Riduzione della complessità del cablaggio con armadi di comando affiancati grazie al collegamento in serie
Illuminazione ottimale dell'armadio di comando grazie all'ottica prismatica e girevole
Ingresso a range esteso 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Intervallo di temperatura esteso -25 °C ... +70 °C (a 24 V DC)
La vita elettrica dei LED di 50.000 ore (valore L70) evita la sostituzione delle lampade