PLD E 400 W 250 - Luce a LED per armadio elettrico
2702221
N. ELDAS®: 941304909

Luce a LED per armadio elettrico, 24 V DC, lunghezza: 250 mm, grado di protezione: IP20, orientabile, collegabile in serie, inclusi accessori di montaggio

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Montaggio senza utensili grazie alla clip di fissaggio
Cablaggio per connettore sensore-attuatore con tecnologia Snap-In M8
Riduzione della complessità del cablaggio con armadi di comando affiancati grazie al collegamento in serie
Illuminazione ottimale dell'armadio di comando grazie all'ottica prismatica e girevole
L'orientabilità permette un adattamento ideale a qualsiasi profondità dell'armadio di comando
La vita elettrica dei LED di 50.000 ore (valore L70) evita la sostituzione delle lampade