Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
DNS211
Codice prodotto
DNS211
GTIN
4067923034686
Peso per pezzo (confezione inclusa)
62 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
53 g
Paese di origine
Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna.
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%