Hub Ethernet con sedici porte RJ45. L'hub consente di espandere in modo rapido ed economico la rete Ethernet. Dispone di sedici porte Twisted Pair, utilizzabili per collegare altri segmenti di rete o terminali. L'FL HUB 16 TX-ZF supporta sia Ethernet con 10 MBit/s sia con 100 MBit/s. L'hub rigenera i dati ricevuti e li invia alle porte disponibili. Per la porta 5 si trova sull'hub un dispositivo di commutazione della porta. Commutando l'interruttore sulla porta 5 è possibile scambiare le linee di trasmissione e di ricezione mantenendo la polarità.
FL HUB 16TX-ZF
-
Ethernet Hub
2832564
Hub Ethernet montabile su guida di suppporto con sedici porte RJ45, supporta Ethernet con 10 MBit/s e con 100 MBit/s
Dettagli prodotto
| Larghezza | 90 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 112 mm |
| Colore | verde |
| Materiale custodia | Plastica |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet | |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet RJ45 |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 16 (Porte RJ45) |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Tipo | Stand-alone |
| Funzionamento | half duplex |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funzioni dello switch | |
| Funzionalità di base | Hub/Repeater, conforme a IEEE 802.3 |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: UL (tensione logica), COL (collisione) LED Link e Receive per porta |
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | Hub/Repeater, conforme a IEEE 802.3 |
| Isolamento galvanico | 10BASE-T//100BASE-TX/alimentazione |
| Diagnostica locale | US Tensione di alimentazione LED verde |
| COL Collisioni di telegrammi LED rosso | |
| Stato Link LED verde | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3,456 W |
| Test di verifica | 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Corrente assorbita tipica | tip. 144 mA (con US = 24 V DC) |
| Collegamento | RJ45, schermato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m NN) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m NN) |
| Resistenza ai gas a rischio per il funzionamento secondo norme DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Biossido di zolfo (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, acido solfidrico (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, a 25°C e 75% umidità dell'aria relativa e una durata di applicazione di quattro giorni |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | secondo specifica VW |
| Isolamento galvanico | 10BASE-T//100BASE-TX/alimentazione |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
| IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio B | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Classe A | |
| IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
| IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A | |
| EN 55022 (emissioni) Criterio A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Hub/Repeater, conforme a IEEE 802.3 |
| Segnalazione stato | LED: UL (tensione logica), COL (collisione) LED Link e Receive per porta |
| Codice articolo | 2832564 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN141 |
| Codice prodotto | DNN141 |
| GTIN | 4017918996222 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 512.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 280 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cavo patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cavo patch 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
I vantaggi
Porta Outcross
10/100 MBit/s, commutabili
Elevata densità di porte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen