FL HUB 10BASE-T
-
Hub
2831028
Modulo hub affiancabile montabile su guida di supporto, con quattro porte 10Base-T e contatto di segnalazione
Dettagli prodotto
| Tipo | Stand-alone |
| Funzionamento | half duplex |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Isolamento galvanico | 10Base-T//alimentazione |
| Potenza assorbita | tip. 4,6 W |
| Diagnostica locale | UL Tensione di alimentazione LED verde |
| COL Collisioni di telegrammi LED rosso | |
| - Stato Link LED verde | |
| - Ricezione di telegrammi LED giallo | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,6 W |
| Test di verifica | 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm²) |
| Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Corrente assorbita tipica | 190 mA (a US) |
| Funzione | |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC (tip.) |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 100 mA (tip.) |
| Collegamento | RJ45, schermato |
| Ethernet | |
| Collegamento | 4 porte 10Base-T |
| Velocità di trasmissione | 10 Mbit/s (half duplex) |
| Fisica di trasmissione | Ethernet RJ45 |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Contatto di segnalazione a potenziale libero | |
| Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
| Porta backbone | |
| Collegamento | Connessione diretta |
| Segnalazione stato | LED: UL (tensione logica), COL (collisione) LED Link e Receive per porta |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 112 mm |
| Colore | verde |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Funzionamento: 25g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| : Stoccaggio/trasporto: 50g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Esercizio/stoccaggio/trasporto: 5g, 150 Hz, Criterio 3 |
| Caduta libera secondo IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m NN) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m NN) |
| Resistenza ai gas a rischio per il funzionamento secondo norme DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Biossido di zolfo (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, acido solfidrico (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, a 25°C e 75% umidità dell'aria relativa e una durata di applicazione di quattro giorni |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 89/336/CEE |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
| IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio B | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
| IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
| IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A | |
| EN 55022 (emissioni) Criterio A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | secondo specifica VW |
| Isolamento galvanico | 10Base-T//alimentazione |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2831028 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNN141 |
| GTIN | 4017918811013 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 347 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 347 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen