NS 15 UNPERF/... - Guida di supporto, non perforata
1208089

Guida di supporto, non perforata, custom max. lunghezza: 2 m, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Tutte le guide sono disponibili anche confezionate
Particolare importanza è stata attribuita ad un'alta precisione nelle dimensioni e al trattamento delle superfici
Il modello della guida di supporto è conforme alla norma europea EN 60715