NS 15 PERF/... - Guida di supporto forata
1208102

Guida di supporto forata, custom max. lunghezza: 2 m, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, tipo di montaggio: Profilo standard, colore: color argento, Tolleranze dimensionali attuali:  Tolleranza del profilo dovuta a bave/spigoli vivi = ±0,5 mm, Dimensione iniziale = ±0,5 mm, Fori = ±0,5 mm, Posizione dei fori = ±0,5 mm, Lunghezza minima della guida: Non perforato: >20 mm, Perforato: >100 mm, Ultima punzonatura presso Phoenix Contact: <1750 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili