WP-FS HF IP68 M10 - Guarnizione piatta
3241173

Guarnizione piatta, materiale: Centellen, grado di protezione: IP68, colore: verde, diametro interno: 10 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Le guarnizioni piatte in Centellen servono a sigillare ermeticamente i raccordi a vite dei tubi di protezione su superfici irregolari
Grado di protezione IP68
Resistenza all'olio, tenuta alla polvere e all'acqua, resistenza ai raggi UV, assenza di alogenati, elevata capacità di carico meccanico