RC-Z2152 - Anello di tenuta
RC-Z2152
-
Anello di tenuta
1604294
Anello di tenuta, diametro cavi: 3,5 mm ... 4,5 mm
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Guarnizione
Indicazioni materiale
Materiale guarnizione
NBR
Cavo / linea
Diametro esterno conduttore
3,5 mm ... 4,5 mm
Dati commerciali
Codice articolo
1604294
Pezzi/conf.
20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
20 Pezzi
Codice vendita
ABRAFT
Codice prodotto
ABRAFT
GTIN
4046356248549
Peso per pezzo (confezione inclusa)
1.775 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
1.64 g
Numero tariffa doganale
40169300
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)