WMS 25,4 (EX40)R CUS - Guaina termoretraibile
0800709

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, diametro cavi: 8,5 ... 25,4 mm: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

Dettagli prodotto









I vantaggi

I singoli cartellini possono essere ordinati con una lunghezza max. di 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531