Fusibile, corrente nominale: 25 A, lungh.: 19,1 mm, largh.: 5 mm, altezza: 18,8 mm
Accessori per UPS e batterie di ricambio
Per il vostro sistema UPS è disponibile un'ampia gamma di accessori e batterie di ricambio. Con le nostre batterie di ricambio UPS sostituite la batteria del vostro sistema UPS tempestivamente e assicurate la continuità dell'alimentazione. Ulteriori accessori per UPS come materiale di montaggio, cavi dati, blocchi di memoria e fusibili garantiscono l'integrazione sicura del modulo UPS nella vostra applicazione e una comunicazione dati fluida.
Fusibile, corrente nominale: 30 A. Lungh.: 19,1 mm, largh.: 5 mm, altezza: 18,8 mm
Fusibile, corrente nominale: 10 A, lungh.: 11,9 mm, largh.: 3,8 mm, altezza: 16,2 mm
Fusibile, corrente nominale: 40 A, lungh.: 19 mm, largh.: 5 mm, altezza: 18,8 mm
Fusibile, corrente nominale: 5 A, lungh.: 11,9 mm, largh.: 3,8 mm, altezza: 16,2 mm
Fusibile d’uscita (5x20 mm), secondo IEC 127-2/EN 60127-2, 1 A rapido
Serve per l'alloggiamento di batterie non montabili su guide standard.
Fusibile, corrente nominale: 15 A, lungh.: 11,9 mm, largh.: 3,8 mm, altezza: 16,2 mm
Serve per l'alloggiamento di batterie non montabili su guide standard.
Cavo dati per la comunicazione tra i dispositivi con collegamento RS232 D-SUB a 9 poli e i dispositivi Phoenix Contact con data port IFS a 12 poli, quali QUINT UPS-IQ oppure TRIO UPS.
Accessori UPS
La nostra vasta gamma di accessori per sistemi UPS va dai cavi dati per una comunicazione fluida agli accessori di montaggio per un montaggio sicuro, fino ai moduli di memoria e ai fusibili.
Batterie di ricambio UPS
Per un'alimentazione continua, le batterie del sistema UPS devono essere sostituite tempestivamente. Con le nostre batterie di ricambio ti offriamo in qualsiasi momento la soluzione giusta per il modulo batteria.