QUINT-DC-UPS/24DC/10
-
Gruppo di continuità
2866226
N. ELDAS®:
960922609
N. ELDAS®:
960922609
Gruppo di continuità da 24 V DC/10 A, con accumulatore integrato da 1,3 Ah. Nell'area download è a disposizione tra l'altro una chiara tabella di selezione con correnti di carico e tempi di buffer ma anche con i tempi di ricarica dopo il funzionamento tampone.
Dettagli prodotto
| Funzionamento DC | |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Ingresso a range esteso | no |
| Campo delle tensioni d'ingresso DC | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Tempo di riserva | 1,5 min (10 A) |
| 20 min (2 A) | |
| Corrente assorbita | ca. 0,1 A |
| 0,5 A (Procedura di ricarica) | |
| 10,5 A (max.) | |
| Soglia di collegamento fissa | < 22 V DC |
| Soglia di collegamento variabile | (UIN - 1 V) / 0,1 s |
| Fusibile d'ingresso | 15 A (ritardato, interno) |
| Efficienza | > 91 % |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC (Funzionamento normale: Uin- 0,5 V DC, funzionamento tampone: 27,9 fino a 19,2 V DC) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 10 A |
| Tempo di copertura | 2 min |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Potenza di uscita | 240 W |
| Potenza dissipata | 20 W |
| 8 W | |
| Collegamento in parallelo | no |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Funzionamento della rete | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 10 A |
| Funzionamento a batteria | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 10 A |
| Segnale | |
| Descrizione dell'uscita | Power OK |
| Segnale: a potenziale zero | |
| Descrizione dell'uscita | Allarme |
| Max. tensione commutabile | ≤ 30 V AC/DC |
| Corrente di carico permanente | ≤ 1 A |
| Segnale: a potenziale zero | |
| Descrizione dell'uscita | Battery Charge |
| Max. tensione commutabile | ≤ 30 V AC/DC |
| Corrente di carico permanente | ≤ 1 A |
| Segnale: a potenziale zero | |
| Descrizione dell'uscita | Battery Mode |
| Max. tensione commutabile | ≤ 30 V AC/DC |
| Corrente di carico permanente | ≤ 1 A |
| Capacità nominale | 1,3 Ah |
| Vita elettrica modulo batteria | 6 Anni (20 °C) |
| Messa in servizio ritardata (solo batteria) | 9 Mesi (20 °C ... 30 °C) |
| 6 Mesi (30 °C ... 40 °C) | |
| Supporto di memorizzazione | interno, batteria 1,3 Ah |
| Gestione di rete | Sì |
| Ingresso | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Uscita | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Segnale | |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Uscita segnale | |
| Segnalazione stato | LED "Power OK" verde |
| Nota relativa all'indicatore di stato | Power OK: LED acceso permanentemente |
| Uscita segnale: a potenziale zero | |
| Segnalazione stato | LED (rosso) |
| Nota relativa all'indicatore di stato | Allarme: LED acceso permanentemente |
| Uscita segnale: a potenziale zero | |
| Segnalazione stato | LED giallo lampeggiante |
| Nota relativa all'indicatore di stato | Battery Charge: LED lampeggiante |
| Uscita segnale: a potenziale zero | |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Nota relativa all'indicatore di stato | Battery Mode: LED acceso permanentemente |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 2 kV (Collaudo) |
| 4 kV (omologazione) |
| Tipo di prodotto | UPS DC |
| Famiglia di prodotti | QUINT DC UPS |
| Smaltimento | Non smaltire le vecchie batterie nei rifiuti domestici, seguire le rispettive norme nazionali in vigore. |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II (in quadro elettrico chiuso) |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 125 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 5 mm / 5 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale della custodia | AluNox (AlMg1) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | 0 °C ... 40 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
| Norma - Sicurezza dei trasformatori | EN 61558-2-17 |
| Omologazione per settore navale | DNV GL (EMC A), ABS |
| Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | |
| Conformità/Omologazioni | |
| SIL secondo IEC 61508 | 0 |
| Performance Level secondo ISO 13849 | assente |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
| Codice articolo | 2866226 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMUPV3 |
| Codice prodotto | CMUPV3 |
| GTIN | 4017918959722 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’908 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’800 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121011 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.