Moduli di accoppiamento INTERBUS CT (Gateway) per due sistemi INTERBUS
I moduli gateway CT collegano due sistemi INTERBUS sul livello I/O. Dal punto di vista della funzione, i gateway rappresentano due moduli I/O standard, i cui ingressi/uscite sono collegati in modo incrociato. Diventa così possibile scambiare dati tramite INTERBUS tra due controllori, in entrambe le direzioni, con max. 10 word (160 bit) per ogni ciclo. L'ampiezza dei dati è configurabile in modo variabile da un byte a 10 word attraverso un selettore (la configurazione a byte è possibile solo in presenza di schede della quarta generazione). La word (byte) dati selezionato viene riprodotto su un display a 7 segmenti.
I moduli vengono installati direttamente nel bus remoto INTERBUS. La connessione bus è realizzata nel modulo IBS CT 24 IO GT-T tramite morsetti a innesto MINI-COMBICON. La variante FO IBS CT 24 IO GT-LK è dotata di connettore F-SMA.
I moduli dispongono di segmenti bus con potenziale separato nonché di un'alimentazione di tensione da 24 V ridondante.
Per la segnalazione dello stato dei segnali sono disponibili i 16 LED di stato assegnati ad ogni segmento bus.
Grazie ad un tasto presente sul modulo, può essere visualizzato il word (byte) corrente in uscita del relativo bus remoto, considerando che le informazioni di uscita di un bus sono le informazioni di ingresso dell'altro bus.
IBS CT 24 IO GT-T
-
Modulo di accoppiamento
2719470
Modulo di accoppiamento (Gateway), modulo di accoppiamento I/O per due sistemi INTERBUS, 24 V DC, grado di protezione IP20, con attacco bus remoto MINI-COMBICON
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Separazione galvanica
Montaggio su guida DIN
Indicatore di stato e diagnostica
Connessioni per bus remoto mediante MINI-COMBICON