Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

GW PL ETH/UNI-BUS - Multiplexer Ethernet HART
2702233

Stazione di testa Ethernet per gateway HART modulare. Collegamento di max. cinque moduli di espansione BUS GW PL HART... per la comunicazione con fino a 40 dispositivi HART. Supporta Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM e Arcom.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il DTM di comunicazione disponibile viene integrato in un contenitore FDT/DTM e permette la configurazione remota di dispositivi HART
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
Un controllore HART indipendente per ogni canale garantisce una frequenza di aggiornamento rapidissima
Monitoraggio di variabili PV, SV, TV, QV HART con Modbus/TCP o PROFINET
Monitoraggio di fino a 14 variabili HART con OPC UA.
Supporta Arcom per una semplice integrazione in Emerson AMS