Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

GW PL ETH/BASIC-BUS - Multiplexer Ethernet HART
2702321

Stazione di testa Ethernet per gateway HART modulare. Collegamento di max. cinque moduli di espansione BUS GW PL HART... per la comunicazione con fino a 40 dispositivi HART. Supporta Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM e Arcom.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Un controllore HART indipendente per ogni canale garantisce una frequenza di aggiornamento rapidissima
Il DTM di comunicazione disponibile viene integrato in un contenitore FDT/DTM e permette la configurazione remota di dispositivi HART
Monitoraggio di variabili PV, SV, TV, QV HART con Modbus TCP
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
Supporta Arcom per una semplice integrazione in Emerson AMS