I gateway Fieldline Extension AS-Interface per PROFIBUS FLX ASI MA 2 PB EF permettono di integrare con facilità due reti AS-Interface in un sistema PROFIBUS DP. L'unità è dotata di robusta custodia in acciaio con grado di protezione IP20 ed è idonea per l'impiego nel quadro elettrico.
Il gateway consente il funzionamento di slave AS-Interface con indirizzamento esteso ed è caratterizzato dalla specifica AS-Interface 3.0.
È anche garantita la compatibilità ascendente verso le specifiche precedenti AS-i-Slave.
Utilizzando i tasti "Mode" e "Set" e il display a 7 segmenti è molto semplice eseguire l'indirizzamento degli slave AS-i collegati tramite gateway AS-Interface.
Nella modalità display estesa, con display LCD multirighe e tasti "OK", "Su" e "Giù", è possibile diagnosticare e parametrizzare con successo ciascuno dei due circuiti AS-i.
FLX ASI MA 2 PB EF
-
Gateway AS-i
2773607
Gateway (AS-i) AS-Interface per PROFIBUS DP con funzione estesa, doppio master, grado di protezione IP20, secondo la specifica AS-i 3.0
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per una o due reti AS-Interface
Specifica AS-Interface 3.0
IP20 degree of protection
Custodia in acciaio inox