FL PN/PN SDIO-2TX/2TX - Gateway di sicurezza
2700651

Gateway sicuro PROFINET, grado di protezione IP20, per l'accopp. di due sistemi PROFINET, fino a 128 byte di dati di processo I/O standard mediante PROFINET, fino a 11 byte di dati di processo I/O sicuri mediante PROFIsafe

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Impiego speciale per funzioni di sicurezza indipendenti dal controllore
Impiego indipendente dal controllore
Supporta un'alimentazione di tensione ridondante
Accoppiamento di dati IO sicuri e standard
Supporta le funzioni di sicurezza fino a SIL 3, PL-e, cat. 4
Gateway industriale per il collegamento di due reti PROFINET/PROFIsafe