LPWAN GATEWAY ETH/4G 8CH EU
-
Gateway LoRaWAN
1552291
Robusto gateway (IP67) LoRaWAN®, versione europea per banda LoRaWAN® EU868, con Ethernet PoE e modem LTE, per la realizzazione di una rete LoRaWAN®, liberamente parametrizzabile per l'accesso ai server LoRaWAN®, facile montaggio a parete e a palo
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Applicazione | LoRaWAN |
| MTBF | 18750 Giorni |
| Tipo di rete | Rete mobile |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 37 V DC ... 57 V DC (802.PoE 3af o PoE passivo) |
| Tensione nominale | tip. 48 V DC |
| Max. corrente assorbita | max. 300 mA |
| Potenza assorbita | < 7 W |
| Funzione | |
| Management | Web-based Management, SSH, SNMP |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | interna |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3af MODE A PoE | |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s (full duplex) |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato e isolato (IP67) |
| Numero di canali | 1 |
| Protocolli | TCP/IP, UDP/IP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, SSH |
| Protocolli ausiliari | ARP, DHCP, PING (ICMP), SMTP(S), SSL/TLS |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Descrizione dell'interfaccia | LoRaWAN® EU 868 |
| Frequenza | 867,1 MHz ... 869,525 MHz |
| Numero di canali | 1 |
| Capacità di trasmissione minima | 14 dBm |
| Capacità di trasmissione massima | 27 dBm |
| Sensibilità di ricezione minima | - 139,5 dBm (SF12, 293 Bit/s) |
| Numero | 1 |
| Collegamento | |
| Numero | 1 |
| Collegamento | N (femmina) |
| Antenna | Sensibilità di ricezione: da -137 dBm a +18 dBm di potenza di trasmissione |
| Tipo di connessione dell'antenna | N (femmina) |
| Copertura | fino a 15 Km |
| Sostegno al paese | Europa |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Descrizione dell'interfaccia | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Nota | Presa per antenna tipo N impedenza di 50 Ω |
| Numero | 1 |
| Collegamento | |
| Numero | 1 |
| Collegamento | N (femmina) |
| Tipo di connessione dell'antenna | N (femmina) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 146 mm |
| Altezza | 179 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale custodia | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 100 % (con condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 301489-3 Scarica elettrostatica (ESD) Criterio A, ±4 kV scarica di contatto, ±8 kV scarica in aria |
| Campi elettromagnetici Criterio A, intensità di campo: 10 V/m | |
| Transienti veloci (Burst) Criterio A, ±2 kV | |
| Sovratensione transitoria (Surge) Criterio A, ±1 kV (simmetrico) | |
| Entità del disturbo nella rete Criterio A, tensione di prova 10 V | |
| Verifica dell'emissione di disturbi secondo EN IEC 301908-13 | |
| Emissione di disturbi | |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | IEC 62368-1, EN 50385 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Montaggio a palo |
| Codice articolo | 1552291 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DREDIA |
| Codice prodotto | DREDIA |
| GTIN | 4067923030046 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2’026 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’345 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | UA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
| ECLASS-15.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen