FUSE SB 2,5A - Fusibile di ricambio
FUSE SB 2,5A
-
Fusibile di ricambio
1209062
Fusibile, ritardato, 2,5 A
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Fusibile
Caratteristiche elettriche
Tensione nominale
250 V
Fusibile
2,5 A ritardato (T)
Dimensioni
Dimensioni
5 x 20 mm
Dati commerciali
Codice articolo
1209062
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
BH323Y
Codice prodotto
BH323Y
GTIN
4046356148078
Peso per pezzo (confezione inclusa)
7.1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
5.1 g
Numero tariffa doganale
85361000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27142001
ECLASS-15.0
27142001
ETIM
ETIM 10.0
EC002298
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Omologazioni
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00724
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.431 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto