Da sapere
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
Accessori per UPS e batterie di ricambio
FUSE 50A MAXI - Fusibile
FUSE 50A MAXI
-
Fusibile
1634761
Fusibile, corrente nominale: 50 A
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Fusibile
Caratteristiche elettriche
Corrente nominale I
N
50 A
Fusibile
Fusibile (fusibile piatto per auto)
Dati commerciali
Codice articolo
1634761
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
CMUEZ9
Codice prodotto
CMUEZ9
GTIN
4067923156821
Peso per pezzo (confezione inclusa)
8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
5.7 g
Paese di origine
Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna.
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27142008
ECLASS-15.0
27142008
ETIM
ETIM 10.0
EC002298
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)