FUSE 10,3X85 12A PV
-
Fusibile
3062771
Fusibile, 10,3 mm x 85 mm, fino a 1500 V DC, caratteristica gPV
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fusibili Midget 10 x 85 per la protezione affidabile dei moduli fotovoltaici e del loro sistema di conduttori
Impiego in linee fotovoltaiche con tensione nominale fino a 1500 V DC
Progettato secondo lo standard fotovoltaico IEC 60269-6