Accessori per UPS e batterie di ricambio
CM-SI-2AF - Fusibile
CM-SI-2AF
-
Fusibile
2939027
Fusibile d’uscita (5x20 mm), secondo IEC 127-2/EN 60127-2, 2 A rapido
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Fusibile
Caratteristiche elettriche
Tensione nominale
250 V
Fusibile
rapido
Segnalazione
Segnalazione di guasto ottica
no
Dimensioni
Dimensioni
5 x 20 mm
Dati commerciali
Codice articolo
2939027
Pezzi/conf.
10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
10 Pezzi
Codice vendita
CMPLZ9
Codice prodotto
CMPLZ9
GTIN
4017918099459
Peso per pezzo (confezione inclusa)
1.4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
1.21 g
Numero tariffa doganale
85361000
Paese di origine
CN
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27142002
ECLASS-15.0
27142002
ETIM
ETIM 10.0
EC002704
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Omologazioni
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00724
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)