CF-10 FUSE 250V SET - Fusibile di ricambio
CF-10 FUSE 250V SET
-
Fusibile di ricambio
1207310
Accessori per crimpatrice
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Fusibile
Caratteristiche elettriche
Tensione nominale
250 V
Fusibile
2 A ritardato (T)
Dimensioni
Dimensioni
5 x 20 mm
Dati commerciali
Codice articolo
1207310
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
BH321Y
Codice prodotto
BH321Y
GTIN
4017918201869
Peso per pezzo (confezione inclusa)
4.9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
4.9 g
Numero tariffa doganale
85361000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27142001
ECLASS-15.0
27142001
ETIM
ETIM 9.0
EC002298
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)