Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
BE6114
Codice prodotto
BE6114
GTIN
4063151314804
Peso per pezzo (confezione inclusa)
22.222 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
770 g
Paese di origine
Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna.
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.