BS-WIRE BRAKE-6 SET - Frenafili
1645918

Strutturazione di conduttori per sezioni da 0,5 mm2 ... 6 mm2. Compatibile con guide DIN NS 35 e materiale di siglatura UC-TM 6- o UCT-TM 6.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Risparmio di tempo e riduzione dei tempi di ricerca grazie alla rapidità di accesso del conduttore
Postazioni di montaggio chiare per il cablaggio grazie all'organizzazione della posa dei conduttori
Riduzione del rischio di confusione con sezioni trasversali simili grazie alle opzioni di etichettatura
Migliore accessibilità dei conduttori grazie alle opzioni di fissaggio flessibili
Installazione semplice grazie alla compatibilità con le guide DIN NS 35