VC-D-AF - Flangia di montaggio
1855319

Flangia da incasso con bloccaggio a vite, per avvitare l'inserto portacontatti a crimpare alla parete della custodia, con due filettature M3 e una filettatura M4

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Gli inserti portacontatti maschio e femmina sono utilizzabili sia sul lato del connettore che su quello dell'apparecchiatura
Gli inserti portacontatti dispongono inoltre di due contatti PE anticipati
I dati di collegamento sono 250 V/10 A e corrispondono a quelli della serie HEAVYCON DD
I contatti rispondono ai requisiti posti dalla norma IEC 60352/DIN EN 60352