SFP 1-20/120AC - Dispositivo protez. contro le sovratensioni filtro EMC
2856702

Protezione dei dispositivi, secondo tipo 3 / classe III, con filtro di rete per interferenze contro le tensioni di disturbo molto frequenti, per reti di alimentazione monofase con N e PE separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con contatto FM.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Effetto protettivo ottimizzato grazie al circuito di protezione combinato per l'assorbimento delle sovratensioni transitorie e per l'attenuazione delle anomalie ad alta frequenza
Struttura simmetrica del circuito di protezione con componenti di protezione contro la sovratensione sul lato di ingresso e di uscita del filtro
Protezione contro il riscaldamento eccessivo mediante il monitoraggio termico del circuito di protezione
Utilizzo versatile grazie alla configurazione universale dei circuiti