WML 16 (25X12)A4
-
Etichetta segnacavi
0820196
Etichetta segnacavi, Foglio, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, diametro cavi: 8,1 ... 16 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 28
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per applicazioni interne: alta resistenza allo sporco e all'abrasione grazie alla lamina di protezione
Posizionamento definitivo delle etichette grazie al sistema adesivo
Vasta gamma di diametri con diverse possibilità d'impiego all'interno e all'esterno del quadro elettrico
La pellicola protettiva avvolge la siglatura proteggendola a lungo da polvere e attrito
Le etichette avvolgibili non creano alcun volume aggiuntivo, per cui il cavo può essere tirato, ad esempio, anche nelle canaline portacavi
Per corpi cilindrici, fili singoli e cavi