FL TIMESERVER NTP - Modulo radio
1107132

Ricevitore GNSS e time server NTP e NTS (Network Time Protocol, Network Time Security) per reti Ethernet, riceve ora, data e posizione via GPS, Galileo, GLONASS e BeiDou, alimentazione tramite PoE (af) o 24 V DC, antenna integrata, custodia IP68

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Elevata disponibilità grazie ai diversi sistemi satellitari
Commutazione automatica tra GPS, Galileo, GLONASS e BeiDou
Robusta custodia IP68 con antenna integrata per una facile installazione all'esterno del quadro elettrico
Connessione rapida e vantaggiosa con un solo cavo Power over Ethernet
Posizionamento preciso tramite Web Based Management, SNMP, flusso di dati NMEA o JSON
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
Massima Cyber Security grazie a NTS (Network Time Security)

Domande frequenti


Quale orario fornisce il dispositivo?

Tramite il protocollo NTP viene fornito il tempo universale coordinato (UTC). Il fuso orario, l'ora legale e quella invernale vengono impostati localmente sui dispositivi terminali (client NTP).


Come si ripristinano le impostazioni di fabbrica del dispositivo?

Accendere il dispositivo. Attendere che il dispositivo sia in funzione. Il dispositivo è in funzione quando il LED US è acceso con luce fissa e il LED LOCK lampeggia o è acceso con luce fissa.
Tenere premuto il tasto di reset (2) esattamente per 1... Vedi di più

Accendere il dispositivo. Attendere che il dispositivo sia in funzione. Il dispositivo è in funzione quando il LED US è acceso con luce fissa e il LED LOCK lampeggia o è acceso con luce fissa.
Tenere premuto il tasto di reset (2) esattamente per 10 secondi.
Il dispositivo si riavvia ripristinando le impostazioni di fabbrica. L'indirizzo IP è 192.168.0.254.

Vedi di meno


Vedi le FAQ