ME MAX 45 MT 3-3 BK - Elemento intermedio
1520001

Custodie per guide DIN, Elemento intermedio, di tipo alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 112,85 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: senza connettore bus

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Montaggio semplificato
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN