Lampade di segnalazione
PSD-S ME BR-BM - Angolare di montaggio
PSD-S ME BR-BM
-
Angolare di montaggio
2700143
Angolo per montaggio del piedino, nero
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Note
Nota per l'utilizzo
Nota per l'utilizzo
Solo per l'uso industriale
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Elemento di montaggio
Famiglia di prodotti
PSD-S
Volume di consegna
4 pezzi, vite di plastica
1 pezzo, connessione a vite per cavi
1 pezzo, dado
4 pezzi, vite di plastica
1 pezzo, connessione a vite per cavi
1 pezzo, dado
Dimensioni
Disegno quotato
Larghezza
87,5 mm
Altezza
57 mm
Diametro
70 mm
Indicazioni materiale
Colore
nero (RAL 9005)
Materiale
PA A3 x 2G5
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP66
Temperatura ambiente (esercizio)
-30 °C ... 50 °C
Montaggio
Tipo di montaggio
Montaggio a vite (Guarnizione inclusa)
Posizione di installazione
a scelta
Dati commerciali
Codice articolo
2700143
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
DRL117
Codice prodotto
DRL117
GTIN
4046356491358
Peso per pezzo (confezione inclusa)
56.7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
56.7 g
Numero tariffa doganale
39269000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27371233
ECLASS-15.0
27371233
ETIM
ETIM 10.0
EC001153
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.874 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto