Nella fornitura dell'elemento di base PT-IQ non è incluso nessun connettore bus per guida DIN (PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0). I connettori necessari per il connettore bus per guida DIN devono essere ordinati separatamente.
PT-IQ-3-BE-UT
-
Elemento base di protezione contro la sovratensione
2910419
Elemento base per spina di protezione PLUGTRAB PT-IQ (3-HF, 2X1,1X2)
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Elemento base |
| Famiglia di prodotti | PLUGTRAB IQ |
| Tipo | Elemento base, montaggio su guida DIN |
| Numero di poli | 3 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione nominale UN | 48 V DC |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,7 mm |
| Altezza | 91,1 mm |
| Profondità | 51,6 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Unità modulare | 1 UM |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Tensione nominale UN | 48 V DC |
| Tensione massima continuativa UC | 53 V DC |
| 37 V AC | |
| Corrente nominale | 300 mA (53 V DC) |
| 1 A (40 °C, 30 V DC) | |
| Resistenza per percorso | 1,2 Ω ±5 % |
| Prefusibile necessario massimo | 1 A (FF, ≤ 30 V DC) |
| 315 mA (FF, 53 V DC) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 4000 m (s.l.m.) |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
| Nota | 2000 + A1:2008, modificato |
| Norme/disposizioni | EN 61643-21 |
| Nota | 2001 + A1:2009 |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Nota | 2007 + A1:2011 |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-2 |
| Nota | 2005 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2910419 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | CL2151 |
| Codice prodotto | CL2151 |
| GTIN | 4055626461564 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 71.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 63 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 20bb2a75-6b46-4c09-a34a-95d118562f5f |
Prodotti compatibili
-
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0808697
-
ZBN 18 CUS - Nastro Zack 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Supporto terminale 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Connettore per circuiti stampati 1881354
-
PT-IQ-JUMPER-2.0 - Ponticello a innesto 2906879
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Connettore bus per guide DIN 2906878
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Cacciavite 1212602
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen