PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Elemento acustico
2700141

Elemento sirena, 7 suoni, 24 V DC, max. 100 dB(A), scelta dei suoni su 3 linee di segnale, nero

Dettagli prodotto









I vantaggi

Segnalazione in base alla situazione grazie alla sirena a più toni
Scelta dei toni su tre linee di segnale controllabile a distanza
Intensità acustica regolabile
Intensità acustica min. 86 dB(A)